LM4940
- Click and Pop Circuitry Eliminates Noise During Turn-On and Turn-Off Transitions
- Low Current, Active-Low Shutdown Mode
- Low Quiescent Current
- Stereo 6W Output, RL = 4Ω
- Short Circuit Protection
- Unity-Gain Stable
- External Gain Configuration Capability
Key Specifications
- Quiscent Power Supply Current: 40mA (max) (SE)
- POUT
VDD = 14.4V, RL = 4Ω, 10% THD+N: 6 W (typ) - Shutdown Current: 40µA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4940 is a dual audio power amplifier primarily designed for demanding applications in flat panel monitors and TVs. It is capable of delivering 6 watts per channel to a 4Ω load with less than 10% THD+N while operating on a 14.4VDC power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4940 does not require bootstrap capacitors or snubber circuits. Therefore, it is ideally suited for display applications requiring high power and minimal size.
The LM4940 features a low-power consumption active-low shutdown mode. Additionally, the LM4940 features an internal thermal shutdown protection mechanism along with short circuit protection.
The LM4940 contains advanced pop and click circuitry that eliminates noises which would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions.
The LM4940 is a unity-gain stable and can be configured by external gain-setting resistors.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4940 6W Stereo Audio Power Amplifier データシート (Rev. C) | 2013年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点