LM4950
- Pop & Click Circuitry Eliminates Noise During Turn-On and Turn-Off Transitions
- Low Current, Active-Low Shutdown Mode
- Low Quiescent Current
- Stereo 3.1W Output, RL = 4Ω
- Mono 7.5W BTL Output, RL = 8Ω
- Short Circuit Protection
- Unity-Gain Stable
- External Gain Configuration Capability
Key Specifications
- Quiescent Power Supply Current 16mA (typ)
- POUT (SE)
- VDD = 12V, RL = 4Ω, 1% THD+N: 3.1W (typ)
- POUT (BTL)
- VDD = 12V, RL = 8Ω, 10% THD+N: 7.5W (typ)
- Shutdown Current 40μA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4950 is a dual audio power amplifier primarily designed for demanding applications in flat panel monitors and TV's. It is capable of delivering 3.1 watts per channel to a 4Ω single-ended load with less than 1% THD+N or 7.5 watts mono BTL to an 8Ω load, with less than 10% THD+N from a 12VDC power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4950 does not require bootstrap capacitors or snubber circuits. Therefore, it is ideally suited for display applications requiring high power and minimal size.
The LM4950 features a low-power consumption active-low shutdown mode. Additionally, the LM4950 features an internal thermal shutdown protection mechanism along with short circuit protection.
The LM4950 contains advanced pop & click circuitry that eliminates noises which would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions.
The LM4950 is a unity-gain stable and can be configured by external gain-setting resistors.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4950 7.5W Mono-BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amplifier データシート (Rev. E) | 2013年 5月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。