8-pin (D) package image

LM63DIMAX/NOPB アクティブ

ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM63DIMA/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM63 の特徴

  • Accurately senses diode-connected 2N3904 transistors or thermal diodes on-board large processors or ASIC's
  • Accurately senses its own temperature
  • Factory trimmed for Intel Pentium 4 and Mobile Pentium 4 Processor-M thermal diodes
  • Integrated PWM fan speed control output
  • Acoustic fan noise reduction with User-programmable 8-step Lookup Table
  • Multi-function, user-selectable pin for either ^ALERT output, or Tachometer input, functions
  • Tachometer input for measuring fan RPM
  • Smart-Tach modes for measuring RPM of fans with pulse-width-modulated power as shown in typical application
  • Offset register can adjust for a variety of thermal diodes
  • 10 bit plus sign remote diode temperature data format, with 0.125°C resolution
  • SMBus 2.0 compatible interface, supports TIMEOUT
  • LM86-compatible pinout
  • LM86-compatible register set
  • 8-pin SOIC package

  • Key Specifications

    Remote Diode Temp Accuracy (with quantization error)
    Ambient Temp Diode Temp IPWML Max Version Max Error
    30 to 50°C 60 to 100°C 5 mA LM63C ±1.0°C
    30 to 50°C 60 to 100°C 5 mA LM63D ±3.0°C
    0 to 85°C 25 to 125°C 8 mA All ±3.0°C
    Local Temp Accuracy (includes quantization error)
    Ambient Temp Max Error
    25°C to 125°C ±3.0°C
    Supply Voltage 3.0 V to 3.6 V 
    Supply Current 1.3 mA (typ) 

    LM63 に関する概要

    The LM63 is a remote diode temperature sensor with integrated fan control. The LM63 accurately measures: (1) its own temperature and (2) the temperature of a diode-connected transistor, such as a 2N3904, or a thermal diode commonly found on Computer Processors, Graphics Processor Units (GPU) and other ASIC's. The LM63 remote temperature sensor's accuracy is factory trimmed for the series resistance and 1.0021 non-ideality of the Intel 0.13 µm Pentium 4 and Mobile Pentium 4 Processor-M thermal diode. The LM63 has an offset register to correct for errors caused by different non-ideality factors of other thermal diodes. .

    The LM63 also features an integrated, pulse-width-modulated (PWM), open-drain fan control output. Fan speed is a combination of the remote temperature reading, the lookup table and the register settings. The 8-step Lookup Table enables the user to program a non-linear fan speed vs. temperature transfer function often used to quiet acoustic fan noise.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LM63DIMA/NOPB 生産中止品
    パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら