パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (NHW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM64 の特徴
- リモートおよびローカルのダイオード温度を高精度検出
- PWM ファン速度制御出力を内蔵
- プログラム可能な 8 ステップのルックアップテーブル、静音ファン用
- ALERT および T_Crit のオープンドレイン出力
- ファン RPM 測定用タコメータ入力
- 10 ビット + 符号のリモート ダイオード温度データ形式、0.125°C 分解能
- タイムアウトをサポートした SMBus 2.0 互換のインターフェイス
- 5 本の汎用入出力ピン
- 5 本の汎用デフォルト入力ピン
- 24 ピン WQFN パッケージ
- 主な仕様:
- リモート ダイオード温度精度 (量子化誤差を含む)
- 周囲温度
- 30℃~50℃
- 0℃~85℃
- ダイオード温度
- 120℃~140℃
- 25℃~140℃
- 最大誤差
- ±1.0℃ (最大値)
- ±3.0℃ (最大値)
- 周囲温度
- ローカル温度精度 (量子化誤差を含む)
- 周囲温度 25°C~125°C
- 最大誤差 ± 3.0°C (最大値)
- 電源要件
- DC 電源電圧 3.0 V~3.6V
- DC 消費電流 1.1mA (標準値)
- リモート ダイオード温度精度 (量子化誤差を含む)
LM64 に関する概要
LM64 は、PWM ファン制御機能を備えたリモート ダイオード温度センサです。LM64 は、自身の温度とリモートダイオードの温度を正確に測定します。LM64 のリモート温度精度は、高温のために 16°C のオフセットを付けて、MMBT3904 ダイオード接続トランジスタに対して工場で調整されます。TACTUAL DIODE JUNCTION = TLM64 + 16°C
LM64 には PWM、オープン ドレイン、ファン制御出力、5 つの GPIO (汎用入出力) および 5 つの GPD (汎用デフォルト) ピンがあります。8 ステップのルックアップテーブルにより、ファンの音響ノイズを抑えるためによく使用される、ファンの速度と温度に対する非線形の伝達関数を実現できます。