24-pin (PW) package image

LM81BIMTX-3/NOPB アクティブ

ローカル温度センサ、ファンの制御機能、ハードウェア・モニタと 6 個の電源電圧モニタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM81BIMT-3/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 61 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM81 の特徴

  • Temperature Sensing
  • 6 Positive Voltage Inputs with Scaling Resistors to Monitor
    +5V, +12V, +3.3V, +2.5V, Vccp Power Supplies Directly
  • 8-Bit DAC Output for Controlling Fan Speed
  • 2 Fan Speed Monitoring Inputs
  • Chassis Intrusion Detector Input
  • WATCHDOG Comparison of all Monitored Values
  • SMBus 1.0 (LM81C) and 1.1 (LM81B) Serial Bus
    Interface Compatibility
  • LM81B has Improved Voltage Monitoring Accuracy
  • VID0-VID4 Monitoring Inputs

Key Specifications

  • Voltage Monitoring Error: +2% or ±1.2% (max)
  • Temperature Error
    • −40˚C to +125˚C ± 3˚C (max)
  • Supply Voltage Range: 2.8V to 3.8V
  • Supply Current: 0.4 mA (typ)
  • ADC and DAC Resolution: 8 Bits
  • Temperature Resolution: 0.5°C

All trademarks are the property of their respective owners.

LM81 に関する概要

The LM81 is a highly integrated data acquisition system for hardware monitoring of servers, Personal Computers, or virtually any microprocessor-based system. In a PC, the LM81 can be used to monitor power supply voltages, temperatures, and fan speeds. Actual values for these inputs can be read at any time. Programmable WATCHDOG limits in the LM81 activate a fully programmable and maskable interrupt system with two outputs (INT and T_CRIT_). The LM81 has an on-chip digital output temperature sensor with 9-bit or 12-bit resolution, a 6 analog input ADC with 8-bit resolution and an 8-bit DAC. Two fan tachometer outputs can be measured with the LM81’s FAN1 and FAN2 inputs. The DAC, with a 0 to 1.25V output voltage range, can be used for fan speed control. Additional inputs are provided for Chassis Intrusion detection circuits, and VID monitor inputs. The LM81 has a Serial Bus interface that is compatible with SMBus. Serial Bus Timing Diagram

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM81BIMT-3/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 61 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら