24-pin (PW) package image

LM96000CIMTX/NOPB アクティブ

ファン制御機能と 6 個の電源電圧モニタ搭載、ハードウェア・モニタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM96000CIMT/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 61 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM96000 の特徴

  • 2-wire, SMBus 2.0 Compliant, Serial Digital Interface
  • 8-bit ΣΔ ADC
  • Monitors VCCP, 2.5V, 3.3 VSBY, 5.0V, and 12V Motherboard/processor Supplies
  • Monitors 2 Remote Thermal Diodes
  • Programmable Autonomous Fan Control Based on Temperature Readings
  • Noise Filtering of Temperature Reading for Fan Control
  • 1.0°C Digital Temperature Sensor Resolution
  • 3 PWM Fan Speed Control Outputs
  • Provides High and Low PWM Frequency Ranges
  • 4 Fan Tachometer Inputs
  • Monitors 5 VID Control Lines
  • 24-pin TSSOP Package
  • XOR-tree Test Mode

Key Specifications

  • Voltage Measurement Accuracy ±2% FS (max)
  • Resolution 8-bits, 1°C
  • Temperature Sensor Accuracy ±3°C (max)
  • Temperature Range
    • LM96000 Operational 0°C to +85°C
    • Remote Temp Accuracy 0°C to +125°C
  • Power Supply Voltage +3.0V to +3.6V
  • Power Supply Current 0.53 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

LM96000 に関する概要

The LM96000, hardware monitor, has a two wire digital interface compatible with SMBus 2.0. Using an 8-bit ΣΔ ADC, the LM96000 measures:

  • the temperature of two remote diode connected transistors as well as its own die
  • the VCCP, 2.5V, 3.3VSBY, 5.0V, and 12V supplies (internal scaling resistors).

To set fan speed, the LM96000 has three PWM outputs that are each controlled by one of three temperature zones. High and low PWM frequency ranges are supported. The LM96000 includes a digital filter that can be invoked to smooth temperature readings for better control of fan speed. The LM96000 has four tachometer inputs to measure fan speed. Limit and status registers for all measured values are included.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM96000CIMT/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 61 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら