8-pin (D) package image

LMC662AIMX/NOPB アクティブ

デュアル、15.5V、1.4MHz、低オフセット ドリフトのオペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC662AIM/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LMC662 の特徴

  • レール ツー レールの出力スイング
  • 2kΩ および 600Ω 負荷について動作を規定
  • 高い電圧ゲイン:126dB
  • 低い入力オフセット電圧:3mV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:1.3µV/°C
  • きわめて低い入力バイアス電流:2fA
  • 低い電圧ノイズ: 22nV/√Hz
  • 入力同相範囲に V- を含む
  • 4.75V~15.5V の動作範囲
  • ISS = 400µA/アンプ、V+ に非依存
  • スルーレート:1.1V/µs

LMC662 に関する概要

デュアル LMC662 およびクワッド LMC660 (LMC66x) は、単一電源で動作するように設計され、TI の高度な CMOS プロセスで構築された CMOS オペアンプです。このデバイスは、5V~15V で動作し、レール ツー レールの出力スイングに加えて、グランドを含む入力同相範囲に対応しています。これまで CMOS アンプでは性能の制限が問題になっていましたが、この設計では問題になりません。入力オフセット電圧 (VOS)、オフセット ドリフト、広帯域ノイズ、および現実的な負荷 (2kΩ および 600Ω) に対する電圧ゲインは、すべて、広く受け入れられているバイポーラの同等品と等しいか、それを上回っています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMC662AIM/NOPB 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら