LMH1983

アクティブ

3G/HD/SD ビデオ・クロック・ジェネレータ、オーディオ・クロック付き

製品詳細

Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 148.5 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Input type LVCMOS Output type LVDS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 3G/HD/SD video clock generator with audio clock Rating Catalog
Function Clock generator Number of outputs 4 Output frequency (max) (MHz) 148.5 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Input type LVCMOS Output type LVDS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 3G/HD/SD video clock generator with audio clock Rating Catalog
WQFN (RTA) 40 36 mm² 6 x 6
  • A/Vクロックを同時に生成する4つのPLL
    • PLL1:27MHzまたは13.5MHzV
    • PLL2:148.5MHzまたは74.25MHz
    • PLL3:148.5/1.001MHzまたは74.25/1.001MHz
    • PLL4:98.304MHz / 2X (X = 0~15)
  • 3×2ビデオ・クロック用クロスポイント
  • ジッタ特性とロック時間を最適化できる柔軟なPLL帯域幅設定
  • 新しいリファレンスへのなめらかな再同期
  • リファレンス喪失時、デジタル・ホールドオーバーまたはフリーラン動作
  • リファレンス喪失やPLLロック喪失を示すステータス・フラグ
  • 3.3V単一電源動作
  • アドレス選択ピンを備えたI2Cインターフェイス (3値入力)
  • A/Vクロックを同時に生成する4つのPLL
    • PLL1:27MHzまたは13.5MHzV
    • PLL2:148.5MHzまたは74.25MHz
    • PLL3:148.5/1.001MHzまたは74.25/1.001MHz
    • PLL4:98.304MHz / 2X (X = 0~15)
  • 3×2ビデオ・クロック用クロスポイント
  • ジッタ特性とロック時間を最適化できる柔軟なPLL帯域幅設定
  • 新しいリファレンスへのなめらかな再同期
  • リファレンス喪失時、デジタル・ホールドオーバーまたはフリーラン動作
  • リファレンス喪失やPLLロック喪失を示すステータス・フラグ
  • 3.3V単一電源動作
  • アドレス選択ピンを備えたI2Cインターフェイス (3値入力)

LMH1983は、業務用放送機器のための多くの機能を集積したプログラマブル・オーディオ/ビデオ(A/V)クロック・ジェネレータです。全米映画テレビジョン技術者協会(SMPTE)が定めたシリアル・デジタル・インターフェイス(SDI)ビデオ規格やAES3/EBUデジタル・オーディオ規格に対応した機器で使用されている数々のフェーズ・ロック・ループ(PLL)や電圧制御水晶発振器(VCXO)を本製品で置き換えることができます。クロック・クリーニング回路を追加しなくとも、どのようなSDIトランスミッタでも、その厳格な出力ジッタ仕様を満たす、低ジッタのリファレンス・クロックを供給します。

LMH1983は、自動入力フォーマット検出、簡単にプログラム可能なマルチA/V出力フォーマット、Genlockまたはデジタル・フリーラン・モード、各種自動機能をオーバーライトできるプログラミング機能を備えています。認識可能な入力フォーマットには、主要なビデオ規格のHVF同期信号のほか、 27MHz、10MHz、並びに32/44.1/48/96kHzのオーディオ・ワード・クロックなどがあります。

2ステージPLLアーキテクチャは、4個のPLLと3個のオンチップVCOを集積しています。第1ステージ(PLL1)は、ループ帯域幅が狭い、外付けの低ノイズ27MHz VCXOを使用して、クリーンなリファレンス・クロックを次のステージに供給します。第2ステージ(PLL2、3、4)は、148.5MHz、148.5/1.001MHz、 98.304MHz (24.576MHz × 4)など、主要な基本デジタルA/Vクロック・レートを同時生成する3個の並列VCO PLLで構成されています。各PLLは、クロックと、フレームの先頭 (TOF)を示すタイミング・パルスを生成できます。

リファレンスにロックした時は、内蔵の10ビットA/Dコンバータ(ADC)がループ・フィルタ制御電圧に追従します。リファレンス喪失(LOR)が発生した場合には、制御電圧を保持して、出力精度を直前のリファレンスの±0.5ppm(typ)以内に保つようプログラムすることもできます。LMH1983を、グリッ チを出すことなく直前のリファレンスに再同期させることもできます。

LMH1983は、省スペースの6mm × 6mm 40ピンLLPパッケージで供給されます。

LMH1983は、業務用放送機器のための多くの機能を集積したプログラマブル・オーディオ/ビデオ(A/V)クロック・ジェネレータです。全米映画テレビジョン技術者協会(SMPTE)が定めたシリアル・デジタル・インターフェイス(SDI)ビデオ規格やAES3/EBUデジタル・オーディオ規格に対応した機器で使用されている数々のフェーズ・ロック・ループ(PLL)や電圧制御水晶発振器(VCXO)を本製品で置き換えることができます。クロック・クリーニング回路を追加しなくとも、どのようなSDIトランスミッタでも、その厳格な出力ジッタ仕様を満たす、低ジッタのリファレンス・クロックを供給します。

LMH1983は、自動入力フォーマット検出、簡単にプログラム可能なマルチA/V出力フォーマット、Genlockまたはデジタル・フリーラン・モード、各種自動機能をオーバーライトできるプログラミング機能を備えています。認識可能な入力フォーマットには、主要なビデオ規格のHVF同期信号のほか、 27MHz、10MHz、並びに32/44.1/48/96kHzのオーディオ・ワード・クロックなどがあります。

2ステージPLLアーキテクチャは、4個のPLLと3個のオンチップVCOを集積しています。第1ステージ(PLL1)は、ループ帯域幅が狭い、外付けの低ノイズ27MHz VCXOを使用して、クリーンなリファレンス・クロックを次のステージに供給します。第2ステージ(PLL2、3、4)は、148.5MHz、148.5/1.001MHz、 98.304MHz (24.576MHz × 4)など、主要な基本デジタルA/Vクロック・レートを同時生成する3個の並列VCO PLLで構成されています。各PLLは、クロックと、フレームの先頭 (TOF)を示すタイミング・パルスを生成できます。

リファレンスにロックした時は、内蔵の10ビットA/Dコンバータ(ADC)がループ・フィルタ制御電圧に追従します。リファレンス喪失(LOR)が発生した場合には、制御電圧を保持して、出力精度を直前のリファレンスの±0.5ppm(typ)以内に保つようプログラムすることもできます。LMH1983を、グリッ チを出すことなく直前のリファレンスに再同期させることもできます。

LMH1983は、省スペースの6mm × 6mm 40ピンLLPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMH1982 アクティブ Genlock 機能搭載、マルチレート、ビデオ・クロック・ジェネレータ This product has fewer PLLs and different clock frequencies

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH1983 オーディオ・クロック付き 3G/HD/SDビデオ・クロック・ジェネレータ データシート (Rev. G 翻訳版) 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2013年 11月 8日
セレクション・ガイド Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) 2017年 4月 5日
アプリケーション・ノート AN-2108 Generating 44.1 kHz Based Clocks with the LMH1983 (Rev. A) 2013年 4月 26日
ユーザー・ガイド LMH1983 Evaluation Kit Users Guide 2012年 1月 25日
設計ガイド Broadcast Video Owner's Manual 2006年 11月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMH1983 IBIS Model

SNLM013.ZIP (109 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00424 — ビデオ・シンクおよびビデオ・クロック生成およびディストリビューション、リファレンス・デザイン

A video clock sub-system designed to perform video sync separation and derives synchronous video clocks for video and audio sub-systems.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ