14-pin (D) package image

LMH6574MA/NOPB アクティブ

4:1 高速マルチプレクサ搭載、500MHz 高速オペアンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMH6574MAX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE

LMH6574 の特徴

  • 500MHz、500mV -3dB帯域幅、AV = 2
  • 400MHz、2VPP -3dB帯域幅、AV = 2
  • チャネルのスイッチング時間: 8ns
  • 10MHzにおいてチャネル間分離70dB
  • 0.02%、0.05°の差動ゲイン、位相
  • ゲイン・フラットネス: 150MHzまで0.1dB
  • スルー・レート: 2200V/µs
  • 広い電源電圧範囲: 6V (±3V)~12V (±6V)
  • 5MHzにおいて-68dB HD2
  • 5MHzにおいて-84dB HD3

LMH6574 に関する概要

LMH6574は高性能のアナログ・マルチプレクサで、プロフェッショナル・グレードのビデオや、他の高忠実度、高帯域幅のアナログ・アプリケーション用に最適化されています。出力アンプは、2つのアドレス・ビットの状態に基づき、4つのバッファ付き入力信号のどれでも選択できます。LMH6574は、2VPPの出力信号レベルで400MHzの帯域幅を提供します。150MHzの0.1dB帯域幅と2200V/µsのスルー・レートを特長とするLMH6574は、マルチメディアおよび高精細テレビ(HDTV)アプリケーションに最適です。

LMH6574は、コンポジット・ビデオ・アプリケーションをサポートし、NTSCおよびPALビデオ信号で0.02%および0.05°の差動ゲイン誤差と位相誤差を実現し、単一のバック終端の75Ω負荷を駆動します。80mAのリニア出力電流によって複数のビデオ負荷アプリケーションを駆動できます。

LMH6574のゲインは外付けのフィードバックおよびゲイン設定抵抗により設定されるため、最大の柔軟性が得られます。

LMH6574は14ピンのSOICパッケージで供給されます。




価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMH6574MAX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら