パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMH6574 の特徴
- 500MHz、500mV -3dB帯域幅、AV = 2
- 400MHz、2VPP -3dB帯域幅、AV = 2
- チャネルのスイッチング時間: 8ns
- 10MHzにおいてチャネル間分離70dB
- 0.02%、0.05°の差動ゲイン、位相
- ゲイン・フラットネス: 150MHzまで0.1dB
- スルー・レート: 2200V/µs
- 広い電源電圧範囲: 6V (±3V)~12V (±6V)
- 5MHzにおいて-68dB HD2
- 5MHzにおいて-84dB HD3
LMH6574 に関する概要
LMH6574は高性能のアナログ・マルチプレクサで、プロフェッショナル・グレードのビデオや、他の高忠実度、高帯域幅のアナログ・アプリケーション用に最適化されています。出力アンプは、2つのアドレス・ビットの状態に基づき、4つのバッファ付き入力信号のどれでも選択できます。LMH6574は、2VPPの出力信号レベルで400MHzの帯域幅を提供します。150MHzの0.1dB帯域幅と2200V/µsのスルー・レートを特長とするLMH6574は、マルチメディアおよび高精細テレビ(HDTV)アプリケーションに最適です。
LMH6574は、コンポジット・ビデオ・アプリケーションをサポートし、NTSCおよびPALビデオ信号で0.02%および0.05°の差動ゲイン誤差と位相誤差を実現し、単一のバック終端の75Ω負荷を駆動します。80mAのリニア出力電流によって複数のビデオ負荷アプリケーションを駆動できます。
LMH6574のゲインは外付けのフィードバックおよびゲイン設定抵抗により設定されるため、最大の柔軟性が得られます。
LMH6574は14ピンのSOICパッケージで供給されます。