パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LMH6624 の特徴
VS =± 6V、TA = 25 °C、AV = 20 ( 特記のない限り、代表値)。
- ゲイン帯域幅(LMH6624) . . . 1.5GHz
- 入力電圧ノイズ . . . 0.92nV/√Hz
- 入力オフセット電圧( 全温度範囲) . . . 700µV
- スルーレート . . . 350V/µs
- スルーレート(AV = 10) . . . 400V/µs
- f = 10MHz、RL = 100Ωでの二次高調波歪み . . . 63dBc
- f = 10MHz、RL = 100Ωでの三次高調波歪み . . . 80dBc
- 電源電圧範囲( 両電源) . . . ± 2.5V ~± 6V
- 電源電圧範囲( 単一電源) . . . + 5V ~+ 12V
- CLC425 の上位互換製品 . . . (LMH6624)
- 閉ループの安定ゲイン |AV| ≥ 10
LMH6624 に関する概要
LMH6624/LMH6626 は、入力ノイズが極めて低く(0.92nV/√Hz 、2.3pA/√Hz )、DC 誤差が極めて小さい(100µV VOS、± 0.1µV/ °cドリフト)、広ダイナミックレンジかつ広帯域( シングル で1.5GHz、デュアルで1.3GHz) な特性を持つ高精度オペアンプです。反転アンプ構成と非反転アンプ構成の両方で10 を超える 閉ループ・ゲインを実現可能です。
LMH6624 ( シングル)とLMH6626 ( デュアル) が持つ従来型の電圧帰還トポロジーは次のような利点を備えています。平衡入力、 低オフセット電圧と低オフセット電流、超低オフセット・ドリフト、81dB開ループ・ゲイン、95dB コモンモード除去比、88dB 電源電圧除 去比。
LMH6624/LMH6626 は± 2.5V ~± 6V の2 電源、または+ 5V~+ 12V の単一電源で動作します。
LMH6624 はSOT23-5とSOIC-8 パッケージで提供されます。
LMH6626 はSOIC-8とMSOP-8 パッケージで提供されます。