LMK00101

アクティブ

ユニバーサル入力、10 出力、超低ジッタ、LVCMOS ファンアウト バッファ / レベル シフタ

製品詳細

Number of outputs 10 Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Core supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Number of outputs 10 Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Core supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.5, 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 10 LVCMOS/LVTTL Outputs, DC to 200 MHz
  • Universal Input
    • LVPECL
    • LVDS
    • HCSL
    • SSTL
    • LVCMOS / LVTTL
  • Crystal Oscillator Interface
    • Crystal Input Frequency: 10 to 40 MHz
  • Output Skew: 6 ps
  • Additive Phase Jitter
    • 30 fs at 156.25 MHz (12 kHz to 20 MHz)
  • Low Propagation Delay
  • Operates with 3.3 or 2.5 V Core Supply Voltage
  • Adjustable Output Power Supply
    • 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V For Each Bank
  • 32 pin WQFN Package 5.0 × 5.0 × 0.8 mm
  • 10 LVCMOS/LVTTL Outputs, DC to 200 MHz
  • Universal Input
    • LVPECL
    • LVDS
    • HCSL
    • SSTL
    • LVCMOS / LVTTL
  • Crystal Oscillator Interface
    • Crystal Input Frequency: 10 to 40 MHz
  • Output Skew: 6 ps
  • Additive Phase Jitter
    • 30 fs at 156.25 MHz (12 kHz to 20 MHz)
  • Low Propagation Delay
  • Operates with 3.3 or 2.5 V Core Supply Voltage
  • Adjustable Output Power Supply
    • 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V For Each Bank
  • 32 pin WQFN Package 5.0 × 5.0 × 0.8 mm

The LMK00101 is a high performance, low noise LVCMOS fanout buffer which can distribute 10 ultra-low jitter clocks from a differential, single ended, or crystal input. The LMK00101 supports synchronous output enable for glitch free operation. The ultra low-skew, low-jitter, and high PSRR make this buffer ideally suited for various networking, telecom, server and storage area networking, RRU LO reference distribution, medical and test equipment applications.

The core voltage can be set to 2.5 or 3.3 V, while the output voltage can be set to 1.5, 1.8, 2.5 or 3.3 V. The LMK00101 can be easily configured through pin programming.

The LMK00101 is a high performance, low noise LVCMOS fanout buffer which can distribute 10 ultra-low jitter clocks from a differential, single ended, or crystal input. The LMK00101 supports synchronous output enable for glitch free operation. The ultra low-skew, low-jitter, and high PSRR make this buffer ideally suited for various networking, telecom, server and storage area networking, RRU LO reference distribution, medical and test equipment applications.

The core voltage can be set to 2.5 or 3.3 V, while the output voltage can be set to 1.5, 1.8, 2.5 or 3.3 V. The LMK00101 can be easily configured through pin programming.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CDCLVC1310 アクティブ ユニバーサル入力、10 出力、低インピーダンス LVCMOS バッファ Universal input, 10 output low impedance LVCMOS Buffer
比較対象デバイスと類似の機能
CDCVF2310 アクティブ 汎用アプリケーション向け、最大 105℃ に対応、高性能、1:10、クロック バッファ High Performance 1:10 LVCMOS Clock Buffer

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Ultra-low Jitter LVCMOS Fanout Buffer/Level Translator w/ Universal Input データシート (Rev. C) 2013年 5月 3日
ユーザー・ガイド LMK00101 User’s Guide (Rev. A) 2019年 7月 1日
その他の技術資料 クロック&タイミング・ソリューション (Rev. A 翻訳版) 2013年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMK00101 IBIS Model (Rev. A)

SNAM062A.ZIP (76 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian