48-pin (RHS) package image

LMK04031BISQE/NOPB アクティブ

2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ・ジッタ・クリーナ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMK04031BISQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LMK04031BISQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RHS) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LMK04031 の特徴

  • Cascaded PLLatinum PLL Architecture
  • PLL1
  • Phase detector rate of up to 40 MHz
  • Integrated Low-Noise Crystal Oscillator Circuit
  • Dual redundant input reference clock with LOS
  • PLL2
  • Normalized [1 Hz] PLL noise floor of -224 dBc/Hz
  • Phase detector rate up to 100 MHz
  • Input frequency-doubler
  • Integrated Low-Noise VCO
  • Ultra-Low RMS Jitter Performance
  • 150 fs RMS jitter (12 kHz – 20 MHz)
  • 200 fs RMS jitter (100 Hz – 20 MHz)
  • LVPECL/2VPECL, LVDS, and LVCMOS outputs
  • Support clock rates up to 1080 MHz
  • Default Clock Output (CLKout2) at power up
  • Five dedicated channel divider and delay blocks
  • Pin compatible family of clocking devices
  • Industrial Temperature Range: -40 to 85 °C
  • 3.15 V to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)

  • Target Applications

  • Data Converter Clocking
  • Wireless Infrastructure
  • Networking, SONET/SDH, DSLAM
  • Medical
  • Military / Aerospace
  • Test and Measurement
  • Video

  • LMK04031 に関する概要

    The LMK04000 family of precision clock conditioners provides low-noise jitter cleaning, clock multiplication and distribution without the need for high-performance voltage controlled crystal oscillators (VCXO) module. Using a cascaded PLLatinum architecture combined with an external crystal and varactor diode, the LMK04000 family provides sub-200 femtosecond (fs) root mean square (RMS) jitter performance.

    The cascaded architecture consists of two high-performance phase-locked loops (PLL), a low-noise crystal oscillator circuit, and a high-performance voltage controlled oscillator (VCO). The first PLL (PLL1) provides a low-noise jitter cleaner function while the second PLL (PLL2) performs the clock generation. PLL1 can be configured to either work with an external VCXO module or use the integrated crystal oscillator with an external crystal and a varactor diode. When used with a very narrow loop bandwidth, PLL1 uses the superior close-in phase noise (offsets below 50 kHz) of the VCXO module or the crystal to clean the input clock. The output of PLL1 is used as the clean input reference to PLL2 where it locks the integrated VCO. The loop bandwidth of PLL2 can be optimized to clean the far-out phase noise (offsets above 50 kHz) where the integrated VCO outperforms the VCXO module or crystal used in PLL1.

    The LMK04000 family features dual redundant inputs, five differential outputs, and an optional default-clock upon power up. The input block is equipped with loss of signal detection and automatic or manual selection of the reference clock. Each clock output consists of a programmable divider, a phase synchronization circuit, a programmable delay, and an LVDS, LVPECL, or LVCMOS output buffer. The default startup clock is available on CLKout2 and it can be used to provide an initial clock for the field-programmable gate array (FPGA) or microcontroller that programs the jitter cleaner during the system power up sequence.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LMK04031BISQ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +
    LMK04031BISQX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら