5-pin (DBV) package image

LMP7707MFX/NOPB アクティブ

高精度、CMOS 入力、RRIO、広い電源電圧範囲、非補償型シングル・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP7707MF/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LMP7707 の特徴

特記のない限り、VS = 5V における代表値。

  • 入力オフセット電圧(LMP7707) . . . ± 200µV (max)
  • 入力オフセット電圧(LMP7708/LMP7709) . . . ± 220µV (max)
  • 入力バイアス電流 . . . ± 200fA
  • 入力電圧ノイズ . . . 9nV/√Hz
  • CMRR . . . 130dB
  • 開ループ・ゲイン . . . 130dB
  • 周囲温度範囲 . . . 40 °C~+ 125 °C
  • ゲイン帯域幅積(AV = 10) . . . 14MHz
  • ゲイン10 以上で安定に動作
  • 消費電流(LMP7707) . . . 715 µA
  • 消費電流(LMP7708) . . . 1.5mA
  • 消費電流(LMP7709) . . . 2.9mA
  • 電源電圧範囲 . . . 2.7V ~ 12V
  • 入出力フルスイング

LMP7707 に関する概要

LMP7707/LMP7708/LMP7709 は、シングル/ デュアル/ クワッドの低オフセット電圧、入出力フルスイングの高精度アンプです。そ れぞれにCMOS 入力段を備え、広い電源電圧範囲が特長です。LMP7707/LMP7708/LMP7709 はLMP® 高精度アンプ・ファ ミリの一員であり、センサ・インタフェースやその他の計測機器アプリケーションに最適です。これらの非補償アンプはゲイン6 以上 で安定動作します。

± 200μV 未満の低オフセット電圧と± 1pA 未満の低入力バイアス電流が保証されていることで、 LMP7707/LMP7708/LMP7709 は高精度アプリケーションに最適となっています。LMP7707/LMP7708/LMP7709 はVIP50 技術を採用しています。VIP50 は、CMOS 入力段と12V の電源電圧範囲をフルスイングのコモンモード電圧と組み合わせることが可能な技術です。この技術に より、従来のCMOS 部品が電圧条件により動作できないような多くのアプリケーションにおいてLMP7707/LMP7708/LMP7709が最 適な選択肢となります。

LMP7707/LMP7708/LMP7709それぞれのフルスイング入力段は特別な設計になっているため、一般にフルスイング入力アンプに生 じるCMRR グリッチを大幅に減少させることができます。相補形入力段の両側がトリミングされ、NMOSオフセットとPMOSオフセッ トの差が小さくなっています。出力は両方の電源電圧レールから40mV 以内の振幅を持ち、低電源電圧が求められるアプリケー ションで信号のダイナミック・レンジを最大限に引き出します。

LMP7707は省スペース型の5ピンSOT23と8ピンSOIC パッケージ、LMP7708 は8ピンMSOPと8ピンSOIC パッケージ、クワッ ドのLMP7709 は14ピンTSSOPと14ピンSOIC パッケージで提供されます。これらの小型パッケージは、面積の制約を受けるPC 基板および携帯エレクトロニクス機器向けの理想的ソリューションです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LMP7707MF/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら