パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -50 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMT87 の特徴
- LMT87LPG (TO-92Sパッケージ)は高速な熱時定数、標準値10s (気流1.2m/s)
- 非常に正確: ±0.4℃ (標準値)
- 低電圧2.7Vでの動作
- 平均センサ・ゲイン: -13.6mV/℃
- 低い静止電流: 5.4µA
- 広い温度範囲: -50℃~150℃
- 出力の短絡保護
- 駆動能力±50µAのプッシュプル出力
- 業界標準のLM20/19およびLM35温度センサとフットプリント互換
- コスト効率に優れたサーミスタの代替
LMT87 に関する概要
LMT87デバイスは高精度のCMOS温度センサであり、標準精度が±0.4℃ (最大±2.7℃)で、リニアなアナログ出力電圧を持ち、この電圧は温度に反比例します。2.7Vの電源電圧で動作し、静止電流が5.4µA、パワーオン時間が0.7msで、効率的なパワーサイクリング・アーキテクチャを実現し、ドローンやセンサ・ノードなどバッテリ駆動のアプリケーションで消費電力を最小化できます。LMT87LPGスルーホールTO-92Sパッケージは熱時定数が高速で、煙および熱感知器など、オフボードで時間-温度の感度が高いアプリケーションに対応できます。 広い動作範囲での精度や、その他の特長から、LMT87はサーミスタの優れた代替となります。
異なる平均センサ・ゲインおよび類似の精度を持つデバイスについては、類似の代替デバイスで、LMT8xファミリの他のデバイスを参照してください。