パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R |
MSPM0G3507-Q1 の特徴
- コア
- Arm 32 ビット Cortex-M0+ CPU、メモリ保護ユニット付き、最高 80MHz の周波数
- 機能安全品質管理
- 動作特性
- 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C
- 広い電源電圧範囲:1.62V~3.6V
- メモリ
- 最大 128KB のフラッシュ メモリ、誤り訂正符号 (ECC) 付き
- 最大 32KB の SRAM、ハードウェア パリティ付き
- 高性能アナログ ペリフェラル
- 最大 17 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
- 250ksps で 14 ビットの実効分解能、ハードウェア平均化付き
- 1 つの 12 ビット、1Msps、D/A コンバータ (DAC)、出力バッファ内蔵
- 2 つのゼロドリフト ゼロクロスオーバー チョッパ オペアンプ (OPA)
- チョッピングによる 0.5µV/℃のドリフト
- 最大 32 倍のプログラマブル ゲイン段を内蔵
- 1 つの汎用アンプ (GPAMP)
- 3 つの高速コンパレータ (COMP)、8 ビットリファレンス電圧 DAC 内蔵
- 高速モードでの 32ns の伝搬遅延
- 最小 0.7µA の低消費電力モード動作をサポート
- ADC、OPA、COMP、DAC 間のアナログ接続をプログラム可能
- 1.4V または 2.5V の構成可能な内部共有電圧リファレンス (VREF)
- 温度センサ内蔵
- 統合型電源監視
- 最大 17 の外部チャネルを持つ 2 つの同時サンプリング 12 ビット 4Msps A/D コンバータ (ADC)
- 最適化された低消費電力モード
- RUN:101µA/MHz (CoreMark)
- SLEEP:487µA (4MHz 時)
- STOP:47µA (32kHz 時)
- STANDBY:1.5µA (RTC および SRAM 保持)
- SHUTDOWN:80nA (IO ウェークアップ機能あり)
- インテリジェント デジタル ペリフェラル
- 7 チャネル DMA コントローラ
- 演算アクセラレータ。DIV、SQRT、MAC、TRIG の各計算をサポート
- 最大 22 の PWM チャネルをサポートする 7 つのタイマ
- 1 つの 16 ビット汎用タイマ
- 1 つの 16 ビット汎用タイマ、QEI をサポート
- 2 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
- 1 つの 32 ビット高分解能汎用タイマ
- 2 つの 16 ビット高度タイマ、最大 12 個の PWM チャネルのデッドバンドをサポート
- 2 つのウィンドウ ウォッチドッグ タイマ
- RTC、アラームおよびカレンダー モード付き
- 拡張通信インターフェイス
- 4 つの UART インターフェイス。1 つは LIN、IrDA、DALI、スマート カード、マンチェスターをサポート、3 つは STANDBY モードでの低消費電力動作をサポート
- 2 つの I2C インターフェイス。FM+ (1Mbit/s) をサポート、さらに STOP モードからのウェークアップをサポート
-
2 つの SPI。1 つの SPI で最大 32Mbit/s をサポート。
- 1つのコントローラ エリア ネットワーク (CAN) インターフェイス。CAN 2.0 A または B、CAN-FD をサポート
- クロック システム
- ±1.2% 精度の 4~32MHz 内部発振器 (SYSOSC)
- 最高 80MHz のフェーズ ロック ループ (PLL)
- ±3% 精度の 32kHz 低周波数内部発振器 (LFOSC)
- 4~48MHz の外部水晶発振器 (HFXT)
- 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 外部クロック入力
- データの整合性と暗号化
- 巡回冗長検査 (CRC-16、CRC-32)
- 真性乱数生成器 (TRNG)
- 128 または 256 ビットのキーによる AES 暗号化
- 柔軟な I/O 機能
- 最大 60 の GPIO
- 2 つの 5V 対応 IO
- 20mA の駆動能力を持つ 2 つの高駆動 IO
- 最大 60 の GPIO
- 開発サポート
- 2 ピン シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- パッケージ オプション
- 64 ピン LQFP
- 48 ピン LQFP、VQFN
- 32 ピン VQFN
- 32 ピンと 28 ピンの VSSOP
- ファミリの製品 (「製品比較」も参照)
- MSPM0G3505: 32KB フラッシュ、16KB RAM
- MSPM0G3506: 64KB フラッシュ、32KB RAM
- MSPM0G3507: 128KB フラッシュ、32KB RAM
- 開発キットとソフトウェア (「ツールとソフトウェア」も参照)
- LP-MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キット
- MSP ソフトウェア開発キット (SDK)
- 車載認定
- AEC-Q100 グレード 1
- 32 および 48 ピン QFN、ウェッタブル フランク オプション
MSPM0G3507-Q1 に関する概要
MSPM0G350x マイクロコントローラ (MCU) は、最大 80MHz の周波数で動作する拡張 Arm Cortex-M0+ 32 ビット コア プラットフォームベースにした MSP 高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は高性能アナログ ペリフェラルを統合しており、-40℃~105℃の拡張温度範囲をサポートし、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。
MSPM0G350x デバイスは、最大 128KB の組込みフラッシュ プログラム メモリ (ECC (誤り訂正符号) 内蔵)、最大 32KB の SRAM (ハードウェア パリティ付き) を搭載しています。また、メモリ保護ユニット、7 チャネル DMA、演算アクセラレータに加えて、2 つの 12 ビット 4MSPS ADC、構成可能な内部共有電圧リファレンス、1 つの 12 ビット 1MSPS DAC、リファレンス DAC を内蔵した 3 つの高速コンパレータ、ゲインをプログラム可能な 2 つのゼロドリフト ゼロクロスオーバー オペアンプ、1 つの汎用アンプなど各種の高性能アナログ ペリフェラルも内蔵しています。これらのデバイスは、2 つの 16 ビット高度制御タイマ、5 つの汎用タイマ (QEI インターフェイス用の 1 つの 16 ビット汎用タイマ、STANDBY モード用の 2 つの 16 ビット汎用タイマ、1 つの 32 ビット汎用タイマ)、2 つのウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ、アラームとカレンダー モードを備えた 1 つのRTCなど、インテリジェントなデジタル ペリフェラルも搭載しています。これらのデバイスは、データ整合性と暗号化ペリフェラル (AES、CRC、TRNG)、および拡張通信インターフェイス (4 つの UART、2 つの I2C、2 つの SPI、CAN 2.0/FD)を提供します。
テキサス・インスツルメンツの MSPM0 ファミリの低消費電力 MCU は、アナログとデジタルの統合度が異なるデバイスで構成されており、お客様はプロジェクトのニーズを満たす MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、ARM Cortex-M0+ プラットフォームと包括的な超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。
MSPM0G350x MCU は、広範囲にわたるハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス デザインやコード サンプルを使って設計を迅速に開始できます。購入可能な開発キットには、 LaunchPad™ 開発キットもあります。また、 テキサス・インスツルメンツは無償の MSP ソフトウェア開発キット (SDK) も提供しており、 Code Composer Studio™ IDE デスクトップのコンポーネントとして利用できます。また、TI Resource Explorer ではクラウド バージョンを利用できます。MSPM0 MCU には、広範囲にわたるオンライン資料、MSP Academy によるトレーニング、 TI E2E™ サポート フォーラムによるオンライン サポートも用意されています。
モジュールの詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。