パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA1671 の特徴
- 低ノイズ:
4nV/√Hz (10kHz 時)
4.7fA/√Hz (1kHz 時) - 低歪み:-109dB (0.00035%)
- 広いゲイン帯域幅:13MHz
- レール・ツー・レール入出力
- 低電源電圧動作:1.7V~5.5V
- 低い入力容量
- 差動:6pF
- 同相:2.5pF
- 低入力バイアス電流:10pA
- 低消費電流:940µA
- 業界標準パッケージ:SC-70 および SOT-23
OPA1671 に関する概要
OPA1671は広帯域幅、低ノイズ、低歪みのオーディオ・オペアンプで、レール・ツー・レール入出力に対応しています。電圧ノイズ、電流ノイズ、入力容量がいずれも低いため、幅広いオーディオおよび産業用途で高性能を実現します。OPA1671 の独自の内部トポロジにより、歪みが極めて小さく (–109dB)、消費電流はわずか 940µA です。帯域幅が広く (13MHz)、スルーレートが高い (5V/µs) ため、高ゲイン・オーディオおよび産業用信号コンディショニングに最適です。
OPA1671 は SC-70 および SOT-23 パッケージで供給され、産業温度範囲 (–40℃~+125℃) で仕様が規定されています。