パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
OPA171 の特徴
- 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~36V (±18V)
- 低ノイズ:14nV/√ Hz
- 小さいオフセット ドリフト:±0.3µV/℃ (標準値)
- RFI フィルタ付きの入力
- 入力範囲は負の電源電圧にも対応
- 入力範囲は正の電源電圧まで動作
- レール ツー レール出力
- ゲイン帯域幅:3MHz
- 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 475µA
- 大きい同相除去:120dB (標準値)
- 小さい入力バイアス電流:8pA
- 業界標準パッケージ:
- 5 ピン SOT-23
- 8 ピン SOIC
- 14 ピン TSSOP
- 小型パッケージ:
- シングル:SOT-553
- デュアルはVSSOP-8
OPA171 に関する概要
OPA171、OPA2171、OPA4171 (OPAx171) は、2.7V (±1.35V)~36V (±18V) の範囲の電源で動作可能な 36V 単電源低ノイズ オペアンプ ファミリです。microパッケージで供給されるこれらのデバイスは、低オフセット、低ドリフト、必要な帯域幅を小さな静止電流で実現しています。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。
1 つの電源電圧でしか仕様が規定されていないほとんどのオペアンプとは異なり、OPAx171 ファミリは 2.7V~36V で仕様が規定されています。入力信号が電源レールを超えても、位相反転を起こしません。OPAx171 ファミリは、最大 300pF の容量性負荷で安定して動作します。通常の動作時に、入力は負のレールより 100mV 下まで、上限レールから 2V の範囲内で動作可能です。これらのデバイスは、上限レールより100mV上まで完全なレール ツー レール入力で動作できますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。
OPAx171シリーズのオペアンプは、-40°C~+125°Cでの動作が規定されています。