パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA172 の特徴
- 広い電源電圧範囲:
+4.5V~+36V、±2.25V~±18V - 低いオフセット電圧: ±0.2mV
- 低いオフセット・ドリフト: ±0.3µV/℃
- ゲイン帯域幅: 10MHz
- 低い入力バイアス電流: ±8pA
- 低い静止電流: アンプごとに1.6mA
- 低ノイズ: 7nV/√Hz
- EMIおよびRFIフィルタ入力
- 入力範囲は負の電源電圧にも対応
- 入力範囲は正の電源電圧まで動作
- レール・ツー・レール出力
- 高い同相除去: 120dB
- 業界標準のパッケージ
- SOIC-8、VSSOP-8、SOIC-14、TSSOP-14
- microパッケージ: シングルはSC70およびSOT-23、デュアルはWSON-8
OPA172 に関する概要
OPA172、OPA2172、OPA4172 (OPAx172)は36V、単一電源、低ノイズのオペアンプのファミリで、+4.5V (±2.25V)~+36V (±18V)の範囲の電源で動作できます。高電圧CMOSオペアンプの新しい追加製品として、OPAx171およびOPAx170シリーズとともに、広範なアプリケーションの要求を満たす帯域幅、ノイズ、電力オプションのファミリを提供します。OPAx172はマイクロパッケージで供給され、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流を実現します。広い帯域幅、高速なスルー・レート、高い出力電流駆動能力も、これらのデバイスの特長です。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。
ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPAx172ファミリは+4.5V~+36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および上限レールの2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、上限レールを100mV超えて動作しますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。
OPAx172シリーズのオペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。