8-pin (D) package image

OPA180IDR アクティブ

0.1μV/℃ のドリフト、低ノイズ、レール・ツー・レール出力、36V、ゼロドリフト・オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA180ID アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

OPA180 の特徴

  • 低いオフセット電圧: 75µV (最大値)
  • ゼロ・ドリフト: 0.1µV/℃
  • 低ノイズ: 10nV/√Hz
  • 非常に低い1/fノイズ
  • 非常に優れたDC精度
    • PSRR: 126dB
    • CMRR: 114dB
    • オープン・ループ・ゲイン(AOL): 120dB
  • 静止電流: 525µA (最大値)
  • 広い電源電圧範囲: ±2V~±18V
  • レール・ツー・レール出力:
    入力に負のレールも含む
  • 低いバイアス電流: 250pA (標準値)
  • RFIフィルタ付きの入力
  • MicroSizeパッケージ

OPA180 に関する概要

OPA180、OPA2180、OPA4180オペアンプは、TI独自のゼロ・ドリフト技法を使用して、低いオフセット電圧(75µV)と、時間や温度に対してほぼゼロのドリフト係数を同時に実現しています。これらの小型、高精度、低静止電流オペアンプは、高い入力インピーダンスと、レールから18mV以内のレール・ツー・レール出力を提供します。入力同相範囲には、負のレールも含まれます。4V~36V (±2V~±18V)の範囲の単一またはデュアル電源を使用できます。

デュアル・チャネル・バージョンは、は、VSSOP-8パッケージとSOIC-8パッケージで供給されます。クワッド・チャネル・バージョンは、SOIC-14およびTSSOP-14パッケージで供給されます。シングルおよびクワッド・パッケージ製品(OPA180とOPA4180)は-40℃~+125℃で、デュアル・パッケージ製品(OPA2180)は-40℃~+105℃で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA180ID アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら