5-pin (DBV) package image

OPA187IDBVT アクティブ

ゼロドリフト (10μV、0.001μV/℃)、マルチプレクサ対応、低消費電力、RRO、CMOS 高精度オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA187IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPA187 の特徴

  • 低いオフセット電圧: 10µV (最大値)
  • ゼロ・ドリフト: 0.001µV/°C
  • 低ノイズ: 15nV/√Hz
  • PSRR: 160dB
  • CMRR: 140dB
  • AOL: 160dB
  • 静止電流: 100µA
  • 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V
  • レール・ツー・レール出力動作
  • 入力に負のレールも含む
  • 低いバイアス電流: 100pA (標準値)
  • EMIフィルタ付き入力
  • Microsizeパッケージ

OPA187 に関する概要

OPAx187シリーズのオペアンプは、オートゼロ方式を採用して、低いオフセット電圧(1µV)と、時間や温度の変化に対してほぼゼロのドリフト係数を同時に実現しています。これらのアンプは小型、高精度で、静止電流が低く、入力インピーダンスが高く、高インピーダンスの負荷に対してレールの5mV以内のレール・ツー・レール出力を供給します。入力同相範囲には、負のレールも含まれます。4.5V~36Vの範囲(±2.25Vから±18Vまで)の単一電源またはデュアル電源を使用できます。

OPAx187 デバイスのシングル・バージョンは、Microsize 8 ピン VSSOP、5 ピンSOT-23、8 ピン SOIC のパッケージで供給されます。デュアル・バージョンは、8 ピン VSSOP および 8 ピン SOIC のパッケージで供給されます。クワッド・バージョンは、14ピンSOIC、14ピンTSSOP、16ピンWQFNパッケージで供給されます。どのバージョンも、-40℃~+125℃での動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA187IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら