パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA2334 の特徴
- 低オフセット電圧:5µV(最大値)
- ゼロ・ドリフト:0.05µV/°C(最大値)
- 消費電流:285µA
- 単電源動作
- 1チャネルおよび2チャネル版
- シャットダウンモード
- MicroSIZEパッケージ
- APPLICATIONS
- トランスデューサ用アプリケーション
- 温度計測
- 電子スケール
- 医療機器
- 電池駆動器具
- 携帯テスト装置
SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。
OPA2334 に関する概要
CMOSオペアンプのOPA334およびOPA335シリーズは、オー ト・ゼロ手法を用いて、経時および温度変化に対して低オフセッ ト電圧(最大5μV)でほぼゼロのドリフトの特性を提供します。こ れらの小型で高精度、低消費電流のアンプは、高入力インピーダ ンスとレール・ツー・レールの出力電圧範囲も提供します。単電源 あるいは両電源で、2.7V(±1.35V)の低電圧から5.5V(±2.75V)まで 使用できます。これらのアンプは、低電圧および単電源動作に向 いています。
OPA334ファミリーにはシャットダウンモードがあります。ロ ジック制御により、このアンプは通常動作から、2μAのスタンバ イ消費電流に切り換えられます。イネーブルピンをハイ・レベル に接続すると、アンプはアクティブになります。イネーブルピン をロー・レベルに接続すると、アンプはディスエーブルになり、 出力がハイ・インピーダンスになります。
OPA334(シャットダウン機能付きシングル)は、MicroSIZEの SOT23-6で提供しています。OPA335(シャットダウン機能なしシ ングル)は、SOT23-5およびSO-8になります。OPA2334(シャット ダウン機能付きデュアル)は、MicroSIZEのMSOP-10になりま す。さらに、OPA2335(シャットダウン機能なしデュアル)は、 MSOP-8およびSO-8パッケージで提供しています。全チャネル版 とも–40°Cから+125°Cの動作範囲です。