8-pin (DGK) package image

OPA2364IDGKR アクティブ

デュアル、5.5V、7MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA2364IDGKT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

OPA2364 の特徴

  • 1.8V動作
  • MicroSizeパッケージ
  • 帯域幅: 7MHz
  • CMRR: 90dB (標準値)
  • スルーレート: 5V/µs
  • 低オフセット: 500µV (最大値)
  • 静止電流: 750µA/チャネル (最大値)
  • シャットダウン・モード: チャネルごとに1µA未満

OPA2364 に関する概要

OPA363およびOPA364ファミリは高性能のCMOSオペアンプで、非常に低い電圧の単一電源による動作に最適化されています。これらの小型低コスト・アンプは、1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)の単一電源で動作するよう設計されています。
アプリケーションとして、バッテリ駆動システムでのセンサ・アンプや信号コンディショニングが挙げられます。

OPA363およびOPA364ファミリは、従来の相補入力段で見られるようなクロスオーバーなしに、優れたCMRRを実現しています。この特長により、アナログ/デジタル(A/D)コンバータの駆動において、微分直線性やTHDの劣化なしに優れた性能を発揮できます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールから10mVの範囲内です。

OPA363ファミリにはシャットダウン・モードが搭載されています。ロジック制御により、アンプを通常の動作からスタンバイに切り替えることができ、この状態での消費電流は1µA未満です。

1チャネルのバージョンは、MicroSize 5ピンSOT-23 (シャットダウン用には6ピンSOT-23)および8ピンSOICで供給されます。2チャネルのバージョンは、8ピンVSSOP、10ピンVSSOP、16ピンUQFN、8ピンSOICパッケージで供給されます。4チャネルのバージョンは、14ピンTSSOPおよび14ピンSOICパッケージで供給されます。どのバージョンも、–40℃~+125℃での動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA2364IDGKT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら