8-pin (D) package image

OPA2703UA アクティブ

デュアル、12V、1MHz オペアンプ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA2703UA/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

OPA2703 の特徴

  • RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT
  • WIDE SUPPLY RANGE:
    Single Supply: 4V to 12V
    Dual Supplies: ±2 to ±6
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 160uA
  • FULL-SCALE CMRR: 90dB
  • LOW OFFSET: 160uV
  • HIGH SPEED:
    OPA703: 1MHz, 0.6V/us
    OPA704: 3MHz, 3V/us
  • MicroSIZE PACKAGES:
    SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14
  • LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA
  • APPLICATIONS
    • AUTOMOTIVE APPLICATIONS:
      Audio, Sensor Applications, Security Systems
    • PORTABLE EQUIPMENT
    • ACTIVE FILTERS
    • TRANSDUCER AMPLIFIER
    • TEST EQUIPMENT
    • DATA ACQUISITION

OPA2703 に関する概要

The OPA703 and OPA704 series op amps are optimized for applications requiring rail-to-rail input and output swing. Single, dual, and quad versions are offered in a variety of packages. While the quiescent current is less than 200uA per amplifier, the OPA703 still offers excellent dynamic performance (1MHz GBW and 0.6V/us SR) and unity-gain stability. The OPA704 is optimized for gains of 5 or greater and provides 3MHz GBW and 3V/us slew rate.

The OPA703 and OPA704 series are fully specified and guaranteed over the supply range of ±2V to ±6V. Input swing extends 300mV beyond the rail and the output swings to within 40mV of the rail.

The single versions (OPA703 and OPA704) are available in the MicroSIZE SOT23-5 and in the standard SO-8 surface-mount, as well as the DIP-8 packages. Dual versions (OPA2703 and OPA2704) are available in the MSOP-8, SO-8, and DIP-8 packages. The quad OPA4703 and OPA4704 are available in the TSSOP-14 and SO-14 packages. All are specified for operation from \x9640°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA2703UA/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら