8-pin (D) package image

OPA2891DR アクティブ

超低 THD (全高調波歪み)、デュアルチャネル、180MHz、0.95nV/√Hz のオペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

OPA2891 の特徴

  • 0.95nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
  • 高速度:
    • 180MHz のユニティ ゲイン帯域幅
    • 2V/V (–1V/V) のゲインで 140MHz の帯域幅
    • スルー レート:105V/µs
  • 非常に低い歪み
    • THD = -91dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
    • THD = -100dBc (f = 1MHz、RL = 1kΩ)
    • THD+N = –137dBc (f = 1kHz、BW = 80kHz)
  • 25℃で 0.2mV (標準値) および 1mV (最大値) の低い入力オフセット電圧
  • 200mA の出力電流ドライブ (標準値)
  • ±4.5V~±18V の標準動作範囲
  • OPA891 のオフセット ヌル ピン

OPA2891 に関する概要

OPA891 および OPA2891(OPAx891) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングル アンプの OPA891 とデュアル アンプの OPA2891 は AC 特性が非常に優れており、140MHz の帯域幅、ゲイン (G) = 2V/V、105V/µs のスルーレート、70ns のセトリング タイム (0.1%) を実現しています。OPAx891 は、180MHz の帯域幅でユニティ ゲイン安定です。これらのアンプには、200mA の大きい駆動能力があり、チャネルごとに 7.5mA の電流しか消費しません。OPAx891 は、f = 1MHz において総高調波歪 (THD) が -100dBc で、ノイズが 0.95nV/√Hz と非常に低く、A/D コンバータのバッファなど、低い歪みと低ノイズが要求されるアプリケーション向けに設計されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら