8-pin (D) package image

OPA344UA アクティブ

シングル、5.5V、1MHz、1mV のオフセット電圧、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

次の製品と同じ: OPA344UAG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA344UA/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

OPA344 の特徴

  • RAIL-TO-RAIL INPUT
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 1mV)
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 150µA typ
  • MicroSIZE PACKAGES
    • SOT23-5
    • MSOP-8
    • TSSOP-14
  • GAIN-BANDWIDTH
    • OPA344: 1MHz, G ≥ 1
    • OPA345: 3MHz, G ≥ 5
  • SLEW RATE
    • OPA344: 0.8V/µs
    • OPA345: 2V/µs
  • THD + NOISE: 0.006%
  • APPLICATIONS
    • PCMCIA CARDS
    • DATA ACQUISITION
    • PROCESS CONTROL
    • AUDIO PROCESSING
    • COMMUNICATIONS
    • ACTIVE FILTERS
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA344 に関する概要

The OPA344 and OPA345 series rail-to-rail CMOS operational amplifiers are designed for precision, low-power, miniature applications. The OPA344 is unity gain stable, while the OPA345 is optimized for gains greater than or equal to five, and has a gain-bandwidth product of 3MHz.

The OPA344 and OPA345 are optimized to operate on a single supply from 2.5V and up to 5.5V with an input common-mode voltage range that extends 300mV beyond the supplies. Quiescent current is only 250µA (max).

Rail-to-rail input and output make them ideal for driving sampling analog-to-digital converters. They are also well suited for general purpose and audio applications and providing I/V conversion at the output of D/A converters. Single, dual and quad versions have identical specs for design flexibility.

A variety of packages are available. All are specified for operation from –40°C to 85°C. A SPICE macromodel for design analysis is available for download from www.ti.com.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA344UA/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら