14-pin (D) package image

OPA4310IDR アクティブ

クワッド、5.5V、3MHz、大出力電流 (150mA)、高速シャットダウン (1μs) オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

OPA4310 の特徴

  • 大出力電流:標準値 ±150mA の ISC (5.5V 時)
  • シャットダウンからの高速イネーブル:0.9µs (標準値)
  • 広い動作電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 低い入力オフセット電圧:±250µV (標準値)
  • フェイルセーフ入力:入力から V+ へのダイオードなし
  • 最適化された静止電流:1.6mA/ch (標準値)
  • レール ツー レール入出力
  • ゲイン帯域幅積:5.5V において 3MHz (標準値)
  • 熱ノイズ フロア:16nV/√Hz (標準値)
  • ユニティ ゲイン安定
  • 持続的な発振なしで最大 250pF を駆動
  • 内部 RFI および EMI フィルタ付きの入力ピン
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃

OPA4310 に関する概要

OPAx310 ファミリのオペアンプには、シングル (OPA310)、デュアル (OPA2310)、およびクワッド チャネル (OPA4310) のレール ツー レール入出力スイング能力を備えた低電圧 (1.5V~5.5V)、大出力電流オペアンプがあります。また、OPAx310S は、非常に高速なシャットダウン応答を備えており、イネーブル時間は 0.9µs (代表値) です。これにより、アプリケーションでアンプ信号チェーンのデューティ サイクル調整が必要な場合に電力を削減できます。OPAx310 ファミリは、入力と正の電源レールの間にダイオードが接続されていないフェイルセーフ入力 ESD 構造を採用し、堅牢な ESD 性能を実現しています。

OPAx310 は、パワー パッド付き、標準、小型パッケージのバリアントで供給され、電流制限保護、サーマル シャットダウン保護機能を内蔵しているため、大出力電流で動作しているときにも優れた堅牢性を実現しています。OPAx310 は、レールに非常に近いスイングが可能であり、また、5.5V 電源で動作温度範囲全体にわたって短絡電流 75mA (最小値) となっています。複数のオペアンプを適切に並列接続することにより、さらに大きい出力電流性能を実現できます。OPAx310 デバイスは、LED ドライバ、LCD ドライバ、レーザー ドライバ、TEC ドライバアプリケーションに最適であり、リファレンス バッファ、ガード アンプ、ディスクリート LDO としても使用できます。

OPAx310 ファミリは、堅牢に設計されているため、回路設計を簡素化できます。これらのオペアンプは、RFI および EMI 除去フィルタを内蔵し、入力オーバードライブ状態で位相反転がありません。また、3MHz のゲイン帯域幅による優れた AC 性能を備えており、持続的な発振なしで最大 250pF の容量性負荷を駆動できるため、設計者は性能向上および消費電力低減の両方を達成できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら