パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
OPA4376-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全に対応
- 低ノイズ:1kHz において 7.5nV/√Hz
- 0.1Hz~10Hz のノイズ:0.8µVPP
- 静止電流:760µA (標準値)
- 低いオフセット電圧:5µV (標準値)
- ゲイン帯域幅積:5.5MHz
- レール・ツー・レール入出力
- 単一電源動作
- 電源電圧:2.2V~5.5V
- 省スペースのパッケージ:
- SC70、SOT-23、VSSOP、TSSOP
OPA4376-Q1 に関する概要
OPAx376-Q1 ファミリは、新世代の低ノイズ e-trim™ オペアンプであり、優れた DC 精度と AC 性能を実現します。レール・ツー・レール出力、低オフセット (最大 25µV)、低ノイズ (7.5nV/√Hz)、静止電流 950µA (最大値)、5.5MHz 帯域幅により、このデバイスは高精度で携帯性の高いさまざまなアプリケーションに非常に魅力的です。さらに、これらのデバイスは電源範囲が広く、PSRR が非常に優れているため、OPA376-Q1 は、バッテリから直接レギュレーションなしで動作するアプリケーションにも理想的です。
OPA376-Q1 (シングル・バージョン) は MicroSIZE SC70-5、SOT23-5、SOIC-8 パッケージで供給されます。OPA2376-Q1 (デュアル) は、SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給されます。OPA4376-Q1 (クワッド) は、TSSOP-14 パッケージで供給されます。どのバージョンも、-40℃~+125℃ での動作が規定されています。