7-pin (KVT) package image

OPA453TA-1 アクティブ

ゲインが 5 を上回るように最適化済み、7.5MHz の BW (帯域幅)、80V、50mA、オペアンプ

次の製品と同じ: OPA453TA-1G3 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-220 (KVT) | 7
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

OPA453 の特徴

  • WIDE POWER-SUPPLY RANGE:
       ±10V to ±40V
  • HIGH OUTPUT LOAD DRIVE:
       50mA Continuous
  • WIDE OUTPUT VOLTAGE SWING: 1V to Rail
  • FULLY PROTECTED:
       Thermal Shutdown
       Output Current-Limited
  • WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE:
       –40°C TO +125°C
  • PACKAGE OPTIONS:
       TO220-7
       DDPACK-7 Surface-Mount
  • APPLICATIONS
    • PIEZOELECTRIC CELLS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUDIO AMPLIFIERS
    • TRANSDUCER DRIVERS
    • SERVO DRIVERS

OPA453 に関する概要

The OPA452 and OPA453 are low-cost operational amplifiers with high-voltage (80V) and high-current capabilities (50mA). The OPA452 is unity-gain stable and has a gain bandwidth product of 1.8MHz, whereas the OPA453 is optimized for gains greater than 5 and has a 7.5MHz bandwidth.

The OPA452 and OPA453 are internally protected against over-temperature conditions and current overloads. Power supplies in the range of ±10V to ±40V can be used. Unlike most other power op amps, the OPA452 and OPA453 have ensured specifications over the entire power-supply range.

These laser-trimmed, monolithic integrated circuits provide excellent low-level accuracy along with wide output swing. Special design considerations assure that the product is easy to use and free from phase inversion problems often found in other amplifiers.

The OPA452 and OPA453 are available in TO220-7 and DDPAK-7 options. They are specified for a junction temperature range of –40°C to +125°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら