パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA4991 の特徴
- 低いオフセット電圧:±125µV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±0.3µV/℃
- 低いノイズ:1kHz 時に 10.8nV/√Hz
- 大きい同相除去比:130dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- レール・ツー・レール入出力
- 広い帯域幅:4.5MHz GBW
- 高いスルーレート:21V/µs
- 高い容量性負荷駆動能力:1nF
- 多重化対応 / コンパレータ入力
- 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
- アンプを開ループで、またはコンパレータとして使用可能
- 低い静止電流:560µA (アンプ 1 個あたり)
- 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
- 堅牢な EMIRR 性能:入力ピンと電源ピンの EMI/RFI フィルタ
- 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
OPA4991 に関する概要
The OPAx991 ファミリ (OPA991、OPA2991、OPA4991) は、高電圧 (40V) 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レール入出力、低いオフセット (±125µV、標準値)、低いオフセット・ドリフト (±0.3µV/℃、標準値)、低ノイズ (10.5nV/√Hz、1.8µVPP)、4.5MHz の帯域幅など、非常に優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい出力電流 (±75mA)、高いスルーレート (21V/µs)、高い容量性負荷駆動能力 (1nF)、シャットダウン機能など、独自の特長を備えた OPAx991 は、高電圧産業用アプリケーション向けの堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx991 ファミリのオペアンプは、標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) だけでなくマイクロサイズ・パッケージ (X2QFN、WSON など) でも供給され、 -40℃~125℃で仕様が規定されています。