パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
OPA656 の特徴
- 広い帯域幅:
- ゲイン帯域幅積:230MHz
- ユニティ ゲイン帯域幅:550MHz
- 大信号帯域幅 (2VPP):150MHz
- 高精度:
- 入力オフセット電圧:600µV (最大値)
- 入力オフセット電圧ドリフト:6 µV/℃ (最大値)
- 入力電圧ノイズ:6nV/√Hz
- 入力バイアス電流:2pA
- 低歪み (RL = 200Ω、VO = 2VPP):
- 5MHz での HD2、HD3:–80dBc、–100dBc
- 電源電圧範囲:8V~12V
OPA656 に関する概要
OPA656 は、広帯域、ユニティ ゲイン安定の電圧帰還オペアンプと、低ノイズの接合ゲート電界効果トランジスタ (JFET) 入力段を組み合わせることで、トランスインピーダンス アプリケーションおよび高速データ収集フロントエンド用の超高ダイナミックレンジのアンプを実現します。DC 誤差が非常に小さいため、光学アプリケーションおよび試験/計測で優れた精度を達成しています.。
OPA656 は、きわめて低い入力電圧ノイズ (6nV/√Hz) を特長としており、トランスインピーダンス アプリケーションで非常に低い積分ノイズを実現します。OPA656 は入力インピーダンスが高く、入力電圧ノイズが低いため、光学テスト機器、通信機器、医療用および科学用計測機器に最適な優れた広帯域トランスインピーダンス アンプです。
OPA656 は 230MHz の広いゲイン帯域幅を備えています。150MHz の大信号帯域幅で、歪みが小さいため、高速デジタイザ フロント エンド、アクティブ プローブ、その他の試験および測定フロント エンドに最適です。