OPA656UB 生産中止品

広帯域、ユニティ・ゲイン安定化、FET 入力オペ・アンプ

OPA656UB は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
OPA814DR アクティブ 600MHz、高精度、ユニティ・ゲイン安定、FET 入力オペアンプ
OPA656UB/2K5 アクティブ 広帯域、ユニティ・ゲイン安定化、FET 入力オペ・アンプ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA656UB/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

OPA656 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

OPA656 の特徴

  • 広い帯域幅:
    • ゲイン帯域幅積:230MHz
    • ユニティ ゲイン帯域幅:550MHz
    • 大信号帯域幅 (2VPP):150MHz
  • 高精度:
    • 入力オフセット電圧:600µV (最大値)
    • 入力オフセット電圧ドリフト:6 µV/℃ (最大値)
  • 入力電圧ノイズ:6nV/√Hz
  • 入力バイアス電流:2pA
  • 低歪み (RL = 200Ω、VO = 2VPP):
    • 5MHz での HD2、HD3:–80dBc、–100dBc
  • 電源電圧範囲:8V~12V

OPA656 に関する概要

OPA656 は、広帯域、ユニティ ゲイン安定の電圧帰還オペアンプと、低ノイズの接合ゲート電界効果トランジスタ (JFET) 入力段を組み合わせることで、トランスインピーダンス アプリケーションおよび高速データ収集フロントエンド用の超高ダイナミックレンジのアンプを実現します。DC 誤差が非常に小さいため、光学アプリケーションおよび試験/計測で優れた精度を達成しています.。

OPA656 は、きわめて低い入力電圧ノイズ (6nV/√Hz) を特長としており、トランスインピーダンス アプリケーションで非常に低い積分ノイズを実現します。OPA656 は入力インピーダンスが高く、入力電圧ノイズが低いため、光学テスト機器、通信機器、医療用および科学用計測機器に最適な優れた広帯域トランスインピーダンス アンプです。

OPA656 は 230MHz の広いゲイン帯域幅を備えています。150MHz の大信号帯域幅で、歪みが小さいため、高速デジタイザ フロント エンド、アクティブ プローブ、その他の試験および測定フロント エンドに最適です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA656UB/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら