パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA814 の特徴
- 広い帯域幅:
- ゲイン帯域幅積:250MHz
- 帯域幅 (G = 1V/V):600MHz
- 大信号帯域幅 (2VPP):200MHz
- スルーレート:750V/µs
- 高精度
- 入力オフセット電圧:250µV (最大値)
- 入力オフセット電圧ドリフト:3.5µV/℃ (最大値)
- 入力電圧ノイズ:5.3nV/√Hz
- 入力バイアス電流:2pA
- 低歪み (RL = 100Ω、VO = 2VPP):
- 10MHz での HD2、HD3:-75dBc、–100dBc
- 電源電圧範囲:6V~12.6V
- 消費電流:16mA
- OPA656 の性能アップグレード版
OPA814 に関する概要
OPA814 は、高速、高精度、広いダイナミック・レンジのアプリケーションに適した、ユニティ・ゲインで安定している電圧帰還型オペアンプです。
OPA814 は、低ノイズの接合ゲート電界効果トランジスタ (JFET) 入力段を備えており、250MHz の広いゲイン帯域幅と 6V~12.6V の電源電圧範囲を特長としています。750V/µs の高いスルーレートにより、高速デジタイザ、アクティブ・プローブ、その他のテストおよび測定アプリケーションで高インピーダンスのバッファとして使用する場合、広い大信号帯域幅と低歪みを実現できます。
OPA814 は、入力オフセット電圧が ±250µV と非常に低く、オフセット電圧ドリフトは ±3.5µV/℃です。入力バイアス電流がピコアンペア単位であり、また、入力電圧ノイズが低い (5.3nV/√Hz) ため、OPA814 は光学テスト機器、通信機器、医療用および科学用計測機器に優れた広帯域トランスインピーダンス・アンプです。
OPA814 は、8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。このデバイスは、産業用温度範囲の -40℃~+85℃で動作が規定されています。