パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DTK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA817 の特徴
- 広い帯域幅:
- ゲイン帯域幅積:400MHz
- 帯域幅 (G = 1V/V):800MHz
- 大信号帯域幅 (2VPP):250MHz
- スルーレート:1000V/µs
- 高精度
- 入力オフセット電圧:250µV (最大値)
- 入力オフセット電圧ドリフト:3.5µV/℃ (最大値)
- 入力電圧ノイズ:4.5nV/√Hz
- 入力バイアス電流:2pA
- 低歪み (RL = 100Ω、VO = 2VPP):
- 10MHz での HD2、HD3:–86dBc、–100dBc
- 電源電圧範囲:6V~12.6V
- 消費電流:23.5mA
- シャットダウン電流:55µA
- OPA656 の性能アップグレード版
OPA817 に関する概要
OPA817 は、高速、高精度、広いダイナミック・レンジのアプリケーションに適した、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還型オペアンプです。
OPA817 は、低ノイズの接合ゲート電界効果トランジスタ (JFET) 入力段を備えており、400MHz の広いゲイン帯域幅と 6V~12.6V の電源電圧範囲を特長としています。1000V/µs の高いスルーレートにより、高速デジタイザ、アクティブ・プローブ、その他のテストおよび測定アプリケーションで高インピーダンスのバッファとして使用する場合、広い大信号帯域幅と低歪みを実現できます。
OPA817 は、入力オフセット電圧が ±250µV と非常に低く、オフセット電圧ドリフトは ±3.5µV/℃です。入力バイアス電流がピコアンペア単位であり、また、入力電圧ノイズが低い (4.5nV/√Hz) ため、 OPA817 は光学テスト機器、通信機器、医療用および科学用計測機器に理想的な広帯域トランスインピーダンス・アンプです。
OPA817 は、放熱用の露出サーマル・パッドが付いた 8 リードの WSON パッケージで供給されます。このデバイスは、産業用温度範囲の -40℃~+105℃で動作が規定されています。