5-pin (DBV) package image

OPA842IDBVT アクティブ

広帯域、低歪み、ユニティ・ゲイン安定、電圧帰還型オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
THS4631DGNR アクティブ 高速 FET 入力オペアンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA842IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

OPA842 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPA842 の特徴

  • UNITY-GAIN BANDWIDTH: 400MHz
  • GAIN-BANDWIDTH PRODUCT: 200MHz
  • LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 2.6nV/√Hz
  • VERY LOW DISTORTION: –93dBc (5MHz)
  • HIGH OPEN-LOOP GAIN: 110dB
  • FAST 12-BIT SETTLING: 22ns (0.01%)
  • LOW DC VOLTAGE OFFSET: 300µV Typical
  • PROFESSIONAL LEVEL DIFF GAIN/PHASE ERROR: 0.003%/0.008°

OPA842 に関する概要

The OPA842 provides a level of speed and dynamic range previously unattainable in a monolithic op amp. Using unity-gain stable, voltage-feedback architecture with two internal gain stages, the OPA842 achieves exceptionally low harmonic distortion over a wide frequency range. The classic differential input provides all the familiar benefits of precision op amps, such as bias current cancellation and very low inverting current noise compared with wideband current differential gain/phase performance, low-voltage noise, and high output current drive make the OPA842 ideal for most high dynamic range applications.

Unity-gain stability makes the OPA842 particularly suitable for low-gain differential amplifiers, transimpedance amplifiers, gain of +2 video line drivers, wideband integrators, and low-distortion analog-to-digital converter (ADC) buffers. Where higher gain or even lower harmonic distortion is required, consider the OPA843—a higher-gain bandwidth and lower-noise version of the OPA842.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA842IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら