パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA891 の特徴
- 0.95nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
- 高速度:
- 180MHz のユニティ ゲイン帯域幅
- 2V/V (–1V/V) のゲインで 140MHz の帯域幅
- スルー レート:105V/µs
- 非常に低い歪み
- THD = -91dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
- THD = -100dBc (f = 1MHz、RL = 1kΩ)
- THD+N = –137dBc (f = 1kHz、BW = 80kHz)
- 25℃で 0.2mV (標準値) および 1mV (最大値) の低い入力オフセット電圧
- 200mA の出力電流ドライブ (標準値)
- ±4.5V~±18V の標準動作範囲
- OPA891 のオフセット ヌル ピン
OPA891 に関する概要
OPA891 および OPA2891(OPAx891) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングル アンプの OPA891 とデュアル アンプの OPA2891 は AC 特性が非常に優れており、140MHz の帯域幅、ゲイン (G) = 2V/V、105V/µs のスルーレート、70ns のセトリング タイム (0.1%) を実現しています。OPAx891 は、180MHz の帯域幅でユニティ ゲイン安定です。これらのアンプには、200mA の大きい駆動能力があり、チャネルごとに 7.5mA の電流しか消費しません。OPAx891 は、f = 1MHz において総高調波歪 (THD) が -100dBc で、ノイズが 0.95nV/√Hz と非常に低く、A/D コンバータのバッファなど、低い歪みと低ノイズが要求されるアプリケーション向けに設計されています。