パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA990 の特徴
- 低いオフセット電圧:±300µV
- 低いオフセット電圧ドリフト:±0.6µV/℃
- 低いノイズ:1kHz 時に 30nV/√Hz
- 大きい同相除去比:115dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- レール・ツー・レール入出力
- 多重化対応 / コンパレータ入力
- 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
- アンプを開ループで、またはコンパレータとして使用可能
- 広帯域幅:1.1MHz GBW
- 高いスルーレート:4.5V/µs
- 低い静止電流:120µA (アンプ 1 個あたり)
- 広い電源範囲:±1.35V~±20V、2.7V~40V
- 堅牢な EMIRR 性能:1.8 GHz 時に 78dB
- 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
OPA990 に関する概要
OPAx990 ファミリ (OPA990、OPA2990、OPA4990) は、高電圧 (40V) 汎用オペアンプ・ファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レールの入出力、小さいオフセット (±300µV、標準値)、小さいオフセット・ドリフト (±0.6µV/℃、標準値) などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。
OPAx990 は、電源レールまでの差動および同相入力電圧範囲、大きい短絡電流 (± 80mA)、高いスルーレート (4.5V/µs)、シャットダウンなどの独自機能を備えており、高電圧産業用アプリケーション向けの非常に柔軟で堅牢な高性能オペアンプです。
OPAx990 ファミリのオペアンプは、標準パッケージ (SOT-23、SOIC、TSSOP など) だけでなくマイクロサイズ・パッケージ (X2QFN、WSON、SOT-553 など) でも供給され、-40℃~125℃で仕様が規定されています。