PGA2310
- Digitally-Controlled Analog Volume Control:
- Two Independent Audio Channels
- Serial Control Interface
- Zero Crossing Detection
- Mute Function
- Wide Gain and Attenuation Range: 31.5 dB to
–95.5 dB With 0.5-dB Steps - Low Noise and Distortion:
- 120-dB Dynamic Range
- 0.0004% THD+N at 1 kHz
- Low Interchannel Crosstalk: –126 dBFS
- Noise-Free Level Transitions
- Power Supplies: 15-V Analog, 5-V Digital
- Available in DIP–16 and SOL–16 Packages
- Pin and Software Compatible With the PGA2311
and Cirrus Logic CS3310™
The PGA2310 is a high-performance, stereo audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. The ability to operate from ±15-V analog power supplies enables the PGA2310 to process input signals with large voltage swings, thereby preserving the dynamic range available in the overall signal path. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA2310 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600-Ω loads directly without buffering. The three-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining multiple PGA2310 devices.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PGA2310 Stereo Audio Volume Control データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 12月 21日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA2310-EVM: Evaluation Module User's Manual | 2001年 8月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PGA2310EVM — PGA2310 評価モジュール
An evaluation module is now available to evaluate the performance of the PGA2310. The PGA2310 is a high-performance, stereo audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. The ability to operate from +/- 15V analog power supplies enables the PGA2310 to process (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。