パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
PGA460 の特徴
- 超音波センシング用の完全に統合されたソリューション
- 電流制限を設定可能な相補的なローサイド・ドライバ、トランス・ベースおよび直接駆動トポロジのトランスデューサ励起をサポート
- 単一のトランスデューサでバースト / リスンの両方を行うか、または、トランスデューサのペアを使用し、1 つをバースト、もう 1 つをリスン動作に使用
- 低ノイズのレシーバ、6 ポイントの時変ゲイン (32~90dB) をプログラム可能で、エコー・エンベロープ検出用の DSP (BPF、復調) を内蔵
- 物体検出のための 12 ポイントの時変スレッショルドについて 2 つのプリセット
- タイマにより複数のエコー距離と期間を測定
- 温度センサ内蔵
- 時間記録による 11m までの物体検出
- 128 バイトの RAM によるエコー記録
- 42 バイトのユーザー EEPROM に構成を保存して高速に初期化
- 1 線式高電圧の時間コマンド・インターフェイスまたは USART 非同期インターフェイス
- CMOS レベル USART インターフェイス
- センサ診断 (減衰周波数および時間、励起電圧)、電源、およびトランシーバ診断
PGA460 に関する概要
PGA460 デバイスは、高度に統合されたシステム・オンチップの超音波トランスデューサ・ドライバおよび信号コンディショナで、高度な DSP コアが搭載されています。このデバイスには相補的なローサイド・ドライバ・ペアが搭載されており、昇圧型トランスを使用するトランス・ベースのトポロジ、または外付けのハイサイド FET を使用する直接駆動トポロジでトランスデューサを駆動できます。このデバイスは、反射されたエコー信号を受信してコンディショニングし、信頼性の高い物体検出を行えます。この機能はアナログ・フロントエンド (AFE) を使用して実現されており、低ノイズのアンプと、ADC へ信号を供給する後続のプログラム可能な時変ゲイン段から構成されています。デジタル化された信号は DSP コアで処理され、時変スレッショルドを使用して近距離と遠距離の物体検出が行われます。
外部コントローラとの主な通信は、IO ピン上の時間コマンド・インターフェイス (TCI) または 1 線式の USART 非同期インターフェイス、または RXD および TXD ピン上の CMOS レベル USART インターフェイスにより行われます。 PGA460 を使用しないときは、静止電流が非常に低い低消費電力モードに移行でき、通信インターフェイス上のコマンドでウェークアップ可能です。
また、 PGA460 にはオンチップのシステム診断機能が内蔵されており、バースト時のトランスデューサ電圧、トランスデューサの周波数と減衰時間を監視して、励起の整合性についての情報を取得し、電源側およびトランシーバ側の過電圧、低電圧、過電流、短絡状況の診断を行います。