SN10KHT5541
- 10KH Compatible
- ECL and TTL Control Inputs
- Noninverting Outputs
- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Center Pin VCC, VEE, and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- Package Options Include "Small Outline" Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs
This octal ECL-to-TTL translator is designed to provide a efficient translation between a 10KH ECL signal environment and a TTL signal environment. This device is designed specifically to improve the performance and density of ECL-to-TTL CPU/bus-oriented functions such as memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
Two output-enable pins, OE1 and OE2, are provided. These control inputs are ANDed together with OE1 being ECL compatible and OE2 being TTL compatible. This offers the choice of controlling the outputs of the device from either a TTL or ECL signal environment.
The SN10KHT5541 is characterized for operation from 0°C to 75°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Octal ECL-to-TTL Translator With 3-State Outputs データシート (Rev. A) | 1990年 10月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点