SN54ALS574B
- 3-State Buffer-Type Noninverting Outputs Drive Bus Lines Directly
- Bus-Structured Pinout
- Buffered Control Inputs
- SN74ALS575A and ´AS575 Have Synchronous Clear
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N, NT) and Ceramic (J, JT) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages
These octal D-type edge-triggered flip-flops feature 3-state outputs designed specifically for bus driving. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The eight flip-flops enter data on the low-to-high transition of the clock (CLK) input. The SN74ALS575A, SN54AS575, and SN74AS575 may be synchronously cleared by taking the clear () input low.
The output-enable () input does not affect internal operations of the flip-flops. Old data can be retained or new data can be entered while the outputs are in the high-impedance state.
The SN54ALS574B, SN54AS574, and SN54AS575 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS574B, SN74ALS575A, SN74AS574, and SN74AS575 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点