SN54AS756
- Open-Collector Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
- Eliminate the Need for 3-State Overlap Protection
- pnp Inputs Reduce dc Loading
- Open-Collector Versions of ´AS240A and ´AS241
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These octal buffers and line drivers are designed specifically to
improve the performance and density of 3-state memory address
drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters
by eliminating the need for 3-state overlap protection. The designer
has a choice of selected combinations of inverting and noninverting
outputs, symmetrical active-low output-enable () inputs, and complementary OE and
inputs. These
devices feature high fan-out and improved fan-in.
The SN54AS756 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74AS756 and SN74AS757 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点