SN64BCT245

アクティブ

オクタル・バス・トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family BCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family BCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • 3-State True Outputs Drive Bus Lines Directly
  • High-Impedance State During Power Up and Power Down
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C, Method 3015
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

 

  • BiCMOS Design Significantly Reduces ICCZ
  • 3-State True Outputs Drive Bus Lines Directly
  • High-Impedance State During Power Up and Power Down
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883C, Method 3015
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

 

This octal bus transceiver is designed for asynchronous communication between data buses. The devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable () input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated.

The outputs are in a high-impedance state during power up and power down while the supply voltage is less than approximately 3 V.

The SN64BCT245 is characterized for operation from -40°C to 85°C and 0°C to 70°C.

This octal bus transceiver is designed for asynchronous communication between data buses. The devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus depending upon the logic level at the direction-control (DIR) input. The output-enable () input can be used to disable the device so the buses are effectively isolated.

The outputs are in a high-impedance state during power up and power down while the supply voltage is less than approximately 3 V.

The SN64BCT245 is characterized for operation from -40°C to 85°C and 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AHCT245 アクティブ 3 ステート出力、オクタル バス トランシーバ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (8mA), average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs データシート (Rev. A) 1994年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​