パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN6501 の特徴
- 小型トランス用のプッシュプル・ドライバ
- 3.3V または 5V のシングル電源
- 1 次側の高い電流駆動能力
- 5V 電源:350mA (最大値)
- 3.3V 電源:150mA (最大値)
- 整流出力のリップルが小さいため、小型の出力コンデンサを使用可能
- 小型の 5 ピン SOT-23 パッケージ
SN6501 に関する概要
SN6501 は、絶縁型インターフェイス・アプリケーションで使用される小型の絶縁型電源向けに設計された、モノリシックな発振器 / 電源ドライバです。3.3V または 5V の DC 電源から、低背のセンター・タップ付きトランスの 1 次側を駆動します。2 次側は、トランスの巻数比に基づいて任意の絶縁電圧に設定できます。
SN6501 は、発振回路に続いて、グランド基準の N チャネル電源スイッチを駆動するための相補型出力信号を供給するゲート駆動回路を搭載しています。内部ロジックにより、2 つのスイッチ間で Break-Before-Make 動作が保証されます。
SN6501 は小型の SOT-23 (5) パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。