SN7497
- Perform Fixed-Rate or Variable-Rate Frequency Division
- For Applications in Arithmetic, Radar, Digital-to-Analog (D/A), Analog-to-Digital (A/D), and other Conversion Operations
- Typical Maximum Clock Frequency … 32 Megahertz
These monolithic, fully synchronous, programmable counters utilize Series 54/74 TTL circuitry to achieve 32-megahertz typical maximum operating frequencies. These six-bit serial binary counters feature buffered clock, clear, and enable inputs to control the operation of the counter, and a strobe input to enable or inhibit the rate input/decoding AND-OR-INVERT gates. The outputs have additional gating for cascading and transferring unity-count rates.
The counter is enabled when the clear, strobe, and enable inputs are low. With the counter enabled, the output frequency is equal to the input frequency multiplied by the rate input M and divided by 64, ie.:
When the rate input is binary 0 (all rate inputs low), Z remains high. In order to cascade devices to perform 12-bit rate multiplication, the enable output is connected to the enable and strobe inputs of the next stage, the Z output of each stage is connected to the unity/cascade input of the other stage, and the sub-multiple frequency is taken from the Y output.
The unity/cascade input, when connected to the clock input, may be utilized to pass the clock frequency (inverted) to the Y output when the rate input/decoding gates are inhibited by the strobe. The unity/cascade input may also be used as a control for the Y output.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Synchronous 6-Bit Binary Rate Multipliers データシート | 1988年 3月 1日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点