パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74AHC74 の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル(A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74AHC74 に関する概要
SNx4AHC74 デュアル ポジティブ エッジ トリガ デバイスは、D タイプ フリップ フロップです。
プリセット (PRE) またはクリア (CLR) 入力を Low レベルにすると、その他の入力レベルに関係なく、出力がセットまたはリセットされます。ここで、PREおよびCLRが非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック パルスの正方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変更できます。