SN74AHCT16245

アクティブ

16 ビット バス・トランシーバ、3 ステート出力

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 16 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 16 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHCT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DL) 48 164.358 mm² 15.88 x 10.35 TSSOP (DGG) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1 TVSOP (DGV) 48 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • Members of Texas Instruments’
    Widebus™ Family
  • Inputs are TTL-Voltage Compatible
  • Distributed VCC and GND Pins Minimize
    High-Speed Switching Noise
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB
    Layout
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
    Per JESD 17
  • Members of Texas Instruments’
    Widebus™ Family
  • Inputs are TTL-Voltage Compatible
  • Distributed VCC and GND Pins Minimize
    High-Speed Switching Noise
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB
    Layout
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
    Per JESD 17

The SN74AHCT16245 device is a 16-bit (dual-octal) noninverting 3-state transceiver designed for synchronous two-way communication between data buses.

The SN74AHCT16245 device is a 16-bit (dual-octal) noninverting 3-state transceiver designed for synchronous two-way communication between data buses.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
74ACT16245 アクティブ 16 ビット バス・トランシーバ、3 ステート出力 Higher average drive strength (24mA)
SN74LVC16245A アクティブ 16 ビット バス・トランシーバ、3 ステート出力 Voltage range (1.65V to 3.6V), average drive strength (24mA), average propagation delay (5.5ns)
SN74LVT16245B アクティブ 3.3 V ABT 16 ビット バス・トランシーバ、3 ステート出力 Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (12mA), average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHCT16245 16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs データシート (Rev. K) PDF | HTML 2014年 10月 13日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Little Logic Guide 2018 (Rev. G) 2018年 7月 6日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート How to Select Little Logic (Rev. A) 2016年 7月 26日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
製品概要 Design Summary for WCSP Little Logic (Rev. B) 2004年 11月 4日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
アプリケーション・ノート Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C) 2002年 12月 2日
アプリケーション・ノート Texas Instruments Little Logic Application Report 2002年 11月 1日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
設計ガイド AHC/AHCT Designer's Guide February 2000 (Rev. D) 2000年 2月 24日
製品概要 Military Advanced High-Speed CMOS Logic (AHC/AHCT) (Rev. C) 1998年 4月 1日
アプリケーション・ノート Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices 1997年 12月 1日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN74AHCT16245 IBIS Model

SCLM072.ZIP (17 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DL) 48 Ultra Librarian
TSSOP (DGG) 48 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ