SN74ALS1645A

アクティブ

3 ステート出力、オクタル・バス・トランシーバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Technology family ALS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Technology family ALS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4
  • Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • Lower-Power Versions of SN74ALS640B and SN74ALS645A
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

 

  • Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • Lower-Power Versions of SN74ALS640B and SN74ALS645A
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (N) 300-mil DIPs

 

 

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. These devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the level at the direction-control

(DIR) input. The output-enable () input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated. The SN74ALS1640A features inverting logic, while the SN74ALS1645A features noninverting logic.

The SN74ALS1640A and SN74ALS1645A are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. These devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the level at the direction-control

(DIR) input. The output-enable () input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated. The SN74ALS1640A features inverting logic, while the SN74ALS1645A features noninverting logic.

The SN74ALS1640A and SN74ALS1645A are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CD74ACT245 アクティブ 3 ステート出力、非反転型、オクタル・バス・トランシーバ Higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs データシート (Rev. B) 1997年 2月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​