SN74ALS29863

アクティブ

9 ビット バス・トランシーバ、3 ステート出力

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 9 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type TTL Features High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Technology family ALS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Number of channels 9 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -24 Input type TTL Output type TTL Features High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Technology family ALS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3
  • Functionally Equivalent to AMD's AM29863
  • Power-Up High-Impedance State
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs

 

  • Functionally Equivalent to AMD's AM29863
  • Power-Up High-Impedance State
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs

 

This 9-bit transceiver is designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation allows for maximum flexibility in timing.

This device allows data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic levels at the output-enable (,,, and ) inputs.

The SN74ALS29863 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

This 9-bit transceiver is designed for asynchronous two-way communication between data buses. The control-function implementation allows for maximum flexibility in timing.

This device allows data transmission from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the logic levels at the output-enable (,,, and ) inputs.

The SN74ALS29863 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
74ACT16245 アクティブ 16 ビット バス・トランシーバ、3 ステート出力 Higher average drive strength (24mA)
比較対象デバイスと類似の機能
SN74HCT245 アクティブ 3 ステート出力、オクタル バス トランシーバ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 9-Bit Transceiver With 3-State Outputs データシート (Rev. C) 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​