SN74ALS518

アクティブ

オープン・コレクタ出力、イネーブルと 20kΩ の Q 入力プルアップ抵抗搭載、8 ビット、同一性コンパレータ (P=Q)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family ALS Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family ALS Bits (#) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • Compare Two 8-Bit Words
  • Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
  • SN74ALS518 and ´ALS520 Have 20-k Pullup Resistors on Q Inputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

 

SN74ALS521 is identical to ´ALS688.

  • Compare Two 8-Bit Words
  • Choice of Totem-Pole or Open-Collector Outputs
  • SN74ALS518 and ´ALS520 Have 20-k Pullup Resistors on Q Inputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

 

SN74ALS521 is identical to ´ALS688.

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words. The SN74ALS518 provides P = Q outputs, while the ´ALS520 and SN74ALS521 provide P = Q\ outputs. The SN74ALS518 has an open-collector output. The SN74ALS518 and ´ALS520 feature 20-k pullup resistors on the Q inputs for analog or switch data.

The SN54ALS520 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS518, SN74ALS520, and SN74ALS521 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words. The SN74ALS518 provides P = Q outputs, while the ´ALS520 and SN74ALS521 provide P = Q\ outputs. The SN74ALS518 has an open-collector output. The SN74ALS518 and ´ALS520 feature 20-k pullup resistors on the Q inputs for analog or switch data.

The SN54ALS520 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS518, SN74ALS520, and SN74ALS521 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74HC688 アクティブ イネーブル搭載、8 ビット、同一性 / マグニチュード・コンパレータ (P=Q) Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
比較対象デバイスと類似の機能
SN74ACT08 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力付き、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V、AND ゲート Higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Identity Comparators データシート (Rev. B) 1995年 11月 1日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A) 1997年 8月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Advanced Schottky (ALS and AS) Logic Families 1995年 8月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 20 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ